??
Výběr CAD modelu
K0161.2125X12
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0161 - Diskovitá ovládací kola z hliníku
Kusovník
K0161.2125X12
BESTKIPP
Objednací číslo
K0161.2125X12
AUSF
Provedení
pevná válcová rukojeť, náboj bez drážky
D1
Průměr
125 mm
D2
Průměr
12 mm / inch
D3
Průměr
30 mm
L1
Délka
18 mm
L3
Délka
37 mm
B3
Šířka
4 mm
T
Hloubka
13.8 mm
GEW
Hmotnost cca
0.3798 kg
GRIFF1
pevná válcová rukojeť
Ø21 x M 8 x 50
GRIFF2
otočná válcová rukojeť
-
ZEICHNUNG
Výkresy
Pohledy na výkrese
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
76169951
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245068579
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions